Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Raccord fileté rapide coudé et pivotant
Filetage G1 | G1/4"-M |
Diamètre extérieur du tuyau | 6 mm |
Matière | Laiton nickelé |
Température de travail | -20 ... 80 °C |
Longueur L | 20,2 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 6 mm |
G1 | G1/4"-M |
dn | 4,10 mm |
D1 | 11,30 mm |
H | 13,50 mm |
H1 | 20,40 mm |
L | 20,20 mm |
L1 | 29,40 mm |
LG1 | 7,50 mm |
SW1 | 17 mm |
SW3 | 14 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Type de tuyau | Tuyau D = 6 d = 4 |
Type de tuyau | 6-4 |
Matière | Laiton nickelé |
Plage de pression (press. de service) | -0,95 ... 15,00 bar |
Température de travail | -20 ... 80 °C |
Poids | 37 g |
Famille de produit | STV |
Consignes de commande: STV-W G1/4-AG 6
Les raccords enfichables sont livrés dans la version souhaitée.