Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Raccord fileté rapide coudé et pivotant
Filetage G1 | M5-M |
Diamètre extérieur du tuyau | 6 mm |
Matière | Laiton nickelé |
Température de travail | -20 ... 80 °C |
Longueur L | 19,7 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 6 mm |
G1 | M5-M |
dn | 2,50 mm |
D1 | 9,90 mm |
H | 8,70 mm |
H1 | 13,60 mm |
L | 19,70 mm |
L1 | 24,70 mm |
LG1 | 4,70 mm |
SW1 | 8 mm |
SW3 | 10 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Type de tuyau | Tuyau D = 6 d = 4 |
Type de tuyau | 6-4 |
Matière | Laiton nickelé |
Plage de pression (press. de service) | -0,95 ... 15,00 bar |
Température de travail | -20 ... 80 °C |
Poids | 16 g |
Famille de produit | STV |
Consignes de commande: STV-W M5-AG 6
Les raccords enfichables sont livrés dans la version souhaitée.