• Tige à ressorts avec deux ressorts amortisseurs pour la manipulation de pièces de différentes hauteurs (par exemple pièces de tôle bombées etc.)
  • Manipulation de pièces très sensibles (par exemple plaques de verre) ; une pose des pièces délicate est garantie
Produits - Points forts
  • Avec deux ressorts d'amortissement optimisés pour les pièces fragiles ; très bonne compensation en hauteur
  • Le ressort d'amortissement supérieur avec une constante de ressort élevée empêche la surcourse et assure une répartition uniforme de la charge.
Tiges à ressorts FSTA
  • Tige à ressorts avec tige en acier galvanisé, douilles de guidage (3), ressort amortisseur inférieur (5) et supérieur (2)
  • Tige poussoir avec conduite du vide intégrée, raccordement fileté toujours femelle (1)
  • Raccordement fileté de ventouse toujours à filetage mâle (6)
  • Deux contre-écrous de fixation (4)
  • Raccord : G1/4" et G1/2"
  • Course : 25 à 90 mm
  • Conduite du vide intégrée
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par