Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur, Usage intensif
Raccord de ventouse | G1/4"-M |
Raccord du vide | G1/8"-F |
Course ressort Z | 50 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
G1 | G1/8"-F |
G2 | G1/4"-M |
G3 | M20x1.5-M |
H | 144 mm |
H2 | 67 mm |
LG1 | 12 mm |
LG2 | 8,50 mm |
LG3 | 40 mm |
SW1 | 24 mm |
SW2 | 17 mm |
SW3 | 17 mm |
Z (Course) | 50 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Ind. de rigid. | 0,26 N/mm |
Précontrainte | 14,10 N |
Tens. ress. 50 % de levée | 20,60 N |
Charge verticale | 2400 N |
Charge horizontale | 490 N |
Poids | 210 g |
Température de travail | 0 ... 80 °C |
Famille de produit | FSTA-HD |
Consignes de commande: FSTA-HD G1/4-AG 50
La tige à ressorts FSTA-HD est livrée prête à être raccordée.