Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Tuyau d'air comprimé
Diamètre extérieur D | 12 mm |
Diamètre intérieur d | 9 mm |
Longueur max. | 100 m |
Matière tuyau | PE |
Plage de pression (press. de service) | bar |
Température de travail | °C |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 9 mm |
D | 12 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Type de tuyau | 12-9 |
Plage de pression (press. de service) | bar |
Température de travail | °C |
Longueur max. | 100 m |
Poids/M | 457 g/m |
Poids/M | 0,46 kg/m |
Matière tuyau | PE |
Famille de produit | VSL |
Consignes de commande: VSL 12-9 PE BL
Le tuyau de vide / d'air comprimé VSL est livré à la longueur souhaitée.
Accessoires disponibles : collier