FSTE G1/2-AG 75

Réf. article: 10.01.02.00575

Tige à ressorts avec amortissement et compensation de hauteur

Raccord de ventouseG1/2"-M
Raccord du videG3/8"-F
Course ressort Z75 mm
FSTE G1/2-AG 75
Attribut Valeur
G1 G3/8"-F
G2 G1/2"-M
G3 M30x1.5-M
H 176,50 mm
H2 113,50 mm
LG1 13 mm
LG2 10,50 mm
LG3 55 mm
SW1 36 mm
SW2 24 mm
SW3 24 mm
Z (Course) 75 mm
Attribut Valeur
Ind. de rigid. 1,07 N/mm
Précontrainte 37,20 N
Tens. ress. 50 % de levée 77,40 N
Charge verticale 4900 N
Charge horizontale 800 N
Poids 530 g
Température de travail 0 ... 80 °C
Famille de produit FSTE


Indication : Tension du ressort : Basé sur une course de 50 % Charge verticale : Charge statique maximale Charge horizontale : L'indication de sollicitation horizontale se base sur le bord inférieur de la tige avec le ressort détendu. Il s'agit d'une charge statique maximale et influe sur le processus d'élasticité d'une charge à l'horizontale

Consignes de commande: FSTE G1/2-AG 75

La tige à ressorts FSTE est livrée prête à être raccordée.