• Tige à ressorts avec paliers lisses spéciaux et ressort amortisseur pour la manipulation de pièces de hauteurs différentes (tôles bombées, etc.)
  • Manipulation de pièces très sensibles (par exemple plaques de verre) ; une pose des pièces délicate est garantie
  • Opérations de manipulation requérant une forte dynamique et des temps de cycle courts
  • Modèle extra souple et doté d’un blocage anti-rotation pour un fonctionnement sécurisé, et ce, même dans un environnement rugueux et dans des conditions difficiles
Produits - Points forts
  • Ne nécessite pas d'entretien et est durable grâce à des roulements à billes de haute qualité ; permet des temps de cycle courts.
  • Version anti-rotation et à fonctionnement très fluide pour les ventouses ovales dans les applications exigeantes
  • Le resort extérieur offre une grande souplesse d'adaptation
  • Les ressorts d'amortissement sont durables grâce à la protection des blocs
Tiges à ressorts FSTE-HDB
  • Tige à ressorts avec tige poussoir en inox résistant, douille de guidage (2) avec coussinet lisse et ressort amortisseur inférieur (4)
  • Tige poussoir avec conduite du vide intégrée, raccordement fileté toujours femelle (1)
  • Blocage anti-rotation sur roulements à billes
  • Raccordement fileté de ventouse (5) toujours à filetage extérieur
  • Long filetage extérieur avec deux contre-écrous (3) de fixation
  • Protection pour ressort amortisseur
  • Raccords : G1/8" à G1/2"
  • Course : 15 à 120 mm
  • Modèle travaux lourds avec blocage anti-rotation souple
  • Conduite du vide intégrée
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par