Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Tige à ressorts avec amortissement et compensation de hauteur
Raccord de ventouse | M5-F |
Raccord du vide | M5-F |
Course ressort Z | 20 mm |
Version | avec blocage anti-rotation |
Attribut | Valeur |
---|---|
G1 | M5-F |
G2 | M5-F |
G3 | G1/8"-M |
H | 59,20 mm |
H2 | 35 mm |
LG1 | 5,50 mm |
LG2 | 6,20 mm |
LG3 | 12 mm |
SW1 | 14 mm |
SW2 | 7 mm |
SW3 | 7 mm |
Z (Course) | 20 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Ind. de rigid. | 0,21 N/mm |
Précontrainte | 1,78 N |
Tens. ress. 50 % de levée | 3,87 N |
Charge verticale | 1500 N |
Charge horizontale | 63 N |
Poids | 25 g |
Température de travail | 0 ... 80 °C |
Famille de produit | FSTE |
Consignes de commande: FSTE M5-IG 20 VG
La tige à ressorts FSTE est livrée prête à être raccordée.