Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Tuyau pour systèmes de vide et d'air comprimé
Diamètre extérieur D | 4 mm |
Diamètre intérieur d | 2 mm |
Longueur max. | 50 m |
Matière tuyau | PU |
Rayon de pose min. | 20 mm |
Plage de pression (press. de service) | -0,95 ... 10,00 bar |
Température de travail | -40 ... 60 °C |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 2 mm |
D | 4 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Type de tuyau | 4-2 |
Plage de pression (press. de service) | -0,95 ... 10,00 bar |
Température de travail | -40 ... 60 °C |
Rayon de pose min. | 20 mm |
Longueur max. | 50 m |
Poids/M | 11 g/m |
Poids/M | 0,01 kg/m |
Matière tuyau | PU |
Famille de produit | VSL |
Consignes de commande: VSL 4-2 PU MI-TR
Le tuyau de vide / d'air comprimé VSL est livré à la longueur souhaitée.
Accessoires disponibles : collier