• Tige à ressorts avec possibilité de fixation intégrée pour la manipulation de pièces de différentes hauteurs
  • Manipulation de palettes de bois et madriers dans l’industrie du bois (meubles, panneaux, portes, planchers)
  • Opérations de manipulation dans des environnements poussiéreux
Produits - Points forts
  • Les options de montage variables permettent une adaptation flexible et rapide à l'application
  • Adaptation à tous les systèmes de profilés en aluminium courants possible grâce à l'option de fixation intégrée
  • Bloc de guidage et de montage robuste et d'un poids optimisé, en plastique moulé par injection
Tiges à ressorts FSTF
  • Bloc de fixation (2) en matière synthétique avec guidage de tige intégré (pas de douille de guidage supplémentaire)
  • Filetage de raccordement pour ventouses (4)
  • Filetage de raccordement pour conduite de vide (1)
  • Ressort amortisseur inférieur (3)
  • Tige poussoir en alliage d’aluminium très résistant avec dispositif anti-blocage comme protection contre une rupture du ressort
  • Montage sur le profil en aluminium à l’aide du kit de fixation « Standard » ou « Confort »
  • Raccord : G1/2"
  • Course : 50 mm
  • Possibilité de fixation variable
  • Conduite du vide intégrée
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par