• Tige à ressorts avec ressort amortisseur interne pour la manipulation de pièces de différentes hauteurs (par exemple pièces de tôle bombées etc.)
  • Manipulation de pièces très sensibles (par exemple plaques de verre) ; une pose des pièces délicate est garantie
  • Manipulations spécifiques dans le secteur automobile
Produits - Points forts
  • Roulements de glissement de haute qualité, ne nécessitant pas d'entretien, et excellent guidage.
  • Ressort d'amortissement interne pour un placement en douceur sur les pièces sensibles, protégé contre la salissure et les contraintes mécaniques.
  • Conception réduite, légère et optimisée pour un espace minimal et une dynamique maximale.
  • Existe, en option, en version non rotative pour les ventouses ovales
Tiges à ressorts FSTI
  • Tige à ressorts avec tige d'acier, manchon avec douille de guidage (2) intégrée et ressort amortisseur interne
  • Raccordement fileté de ventouse (4) toujours mâle ; raccordement femelle au mâle pour la conduite de vide (1)
  • Deux contre-écrous (3) pour la fixation
  • Surface en acier bruni ; dans la version à blocage contre la rotation, la tige poussoir a reçu un traitement de surface pour un glissement optimal
  • Tige poussoir avec conduite du vide intégrée
  • Blocage anti-rotation réalisé à partir d'un méplat sur la tige
  • Raccord : G1/4" et G3/8"
  • Course : 10 à 50 mm
  • Ressort amortisseur interne
  • Conduite du vide intégrée
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par