Tiges élastiques

Composants de la tige élastique réalisant plusieurs fonctions : compensation d'un dépassement de course de l'appareil de manipulation et des différences de hauteur, pose douce sur la pièce ménageant le matériel / la surface.
 
 

Tiges à ressorts FSTE

  • Raccord : M3, M5, G1/8" à G1/2"
  • Course : 5 à 90 mm
  • Conduite du vide intégrée

Tiges à ressorts FSTIm

  • Raccord de ventouse modulaire
  • Course : de 5 à 20 mm
  • Ressort amortisseur interne
  • Avec et sans blocage anti-rotation

Tiges à ressorts FSTE-HD

  • Raccords : G1/8" à G1/2"
  • Course : 15 à 90 mm
  • Modèle Usage intensif
  • Conduite du vide intégrée

Tiges à ressorts FSTE-HDB

  • Raccords : G1/8" à G1/2"
  • Course : 15 à 120 mm
  • Modèle travaux lourds avec blocage anti-rotation souple
  • Conduite du vide intégrée

Tiges à ressorts FSTA

  • Raccord : G1/4" et G1/2"
  • Course : 25 à 90 mm
  • Conduite du vide intégrée

Tiges à ressorts FSTA-HD

  • Raccord : G1/4" à G1/2
  • Course : 25 à 90 mm
  • Modèle Usage intensif
  • Conduite du vide intégrée

Tiges à ressorts FSTI

  • Raccord : G1/4" et G3/8"
  • Course : 10 à 50 mm
  • Ressort amortisseur interne
  • Conduite du vide intégrée

Tiges à ressorts FSTF

  • Raccord : G1/2"
  • Course : 50 mm
  • Possibilité de fixation variable
  • Conduite du vide intégrée

Tiges à ressorts FST-LOCK-HD

  • Raccord : G3/8", G1/4" et M10
  • Course : 50 et 100 mm
  • Modèle Usage intensif avec tige de poussée verrouillable
  • Conduite du vide intégrée