Tiges à ressorts FST-LOCK-HD

  • Tige à ressort pour une manipulation délicate des composants 3D flexibles, également pour les changements de produits réguliers
  • Exécution particulièrement souple avec possibilité de blocage pour un fonctionnement fiable, même dans des conditions d'utilisation difficiles
  • Tige à ressorts avec ressort amortisseur et palier lisse spécial pour la manipulation de pièces de différentes hauteurs (par exemple pièces de tôle bombées etc.)
  • Manipulation de pièces très sensibles (par exemple plaques de verre) ; une pose des pièces délicate est garantie
  • Opérations de manipulation requérant une forte dynamique et des temps de cycle courts

Nos points forts...

  • Course de la tige blocable en continu
  • La position est maintenue de manière fiable en cas de panne de courant
  • Protection pour ressort amortisseur
  • Palier lisse haut de gamme, exécution très souple
  • Raccords de ventouses avec filetages extérieurs et intérieurs

Vos avantages...

  • Flexibilité maximale pour les applications les plus variées
  • Manipulation fiable en cas de défaut de pression
  • Protection des ressorts, pour une grande longévité
  • Pour les applications exigeantes, temps de cycle courts
  • Large gamme de ventouses disponible
 

Article dans la famille de produit Tiges à ressorts FST-LOCK-HD

 

FST-LOCK-HD G1/4-AG 50 NC AB
10.01.02.01535
Tige à ressorts avec amortissement et compensation de hauteur Heavy-Duty
Raccord de ventouse: G1/4"-M
Course ressort Z: 50 mm
Version: fermé sans pression
Version: anti-Bloc
Raccord du vide: G1/8"-F
Racc. d'assemblage: M30x1.5-M
Raccord d'air comprimé: G1/8"-F
FST-LOCK-HD G3/8-AG 50 NC AB
10.01.02.01628
Tige à ressorts avec amortissement et compensation de hauteur Heavy-Duty
Raccord de ventouse: G3/8"-M
Course ressort Z: 50 mm
Version: fermé sans pression
Version: anti-Bloc
Raccord du vide: G1/8"-F
Racc. d'assemblage: M30x1.5-M
Raccord d'air comprimé: G1/8"-F
FST-LOCK-HD G1/4-AG 100 NC AB
10.01.02.01629
Tige à ressorts avec amortissement et compensation de hauteur Heavy-Duty
Raccord de ventouse: G1/4"-M
Course ressort Z: 100 mm
Version: fermé sans pression
Version: anti-Bloc
Raccord du vide: G1/8"-F
Racc. d'assemblage: M30x1.5-M
Raccord d'air comprimé: G1/8"-F
FST-LOCK-HD G3/8-AG 100 NC AB
10.01.02.01633
Tige à ressorts avec amortissement et compensation de hauteur Heavy-Duty
Raccord de ventouse: G3/8"-M
Course ressort Z: 100 mm
Version: fermé sans pression
Version: anti-Bloc
Raccord du vide: G1/8"-F
Racc. d'assemblage: M30x1.5-M
Raccord d'air comprimé: G1/8"-F