Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Tige à ressorts verrouillable avec serrage et compensation de hauteur, à usage intensif
Raccord de ventouse | G1/4"-M |
Course ressort Z | 50 mm |
Fonctionnalité de la conception | fermé sans pression |
Version | anti-bloc |
Raccord du vide | G1/8"-F |
Racc. d'assemblage | M30x1.5-M |
Raccord d'air comprim | G1/8"-F |
Attribut | Valeur |
---|---|
G1 | G1/8"-F |
G2 | G1/4"-M |
G3 | M30x1.5-M |
G4 | G1/8"-F |
H | 202 mm |
H2 | 59,30 mm |
LG1 | 12 mm |
LG2 | 8,50 mm |
LG3 | 45 mm |
SW1 | 36 mm |
SW2 | 17 mm |
SW3 | 22 mm |
Z (Course) | 50 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Ind. de rigid. | 0,45 N/mm |
Précontrainte | 1,40 N |
Tens. ress. 50 % de levée | 12,73 N |
Charge verticale | 1500 N |
Charge horizontale | 300 N |
Poids | 735 g |
Température de travail | 0 ... 80 °C |
Plage de pression (press. de service) | 4,0 ... 7,0 bar |
Force de freinage | 350 N |
Fonctionnalité de la conception | fermé sans pression |
Famille de produit | FST-LOCK-HD |
Consignes de commande: FST-LOCK-HD G1/4-AG 50 NC AB
La tige à ressorts FST-LOCK-HD est livrée prête à l'emploi.