Tiges à ressorts FSTA

  • Tige à ressorts avec deux ressorts amortisseurs pour la manipulation de pièces de différentes hauteurs (par exemple pièces de tôle bombées etc.)
  • Manipulation de pièces très sensibles (par exemple plaques de verre) ; une pose des pièces délicate est garantie

Nos points forts...

  • Tige à ressorts avec deux ressorts amortisseurs
  • Ressort amortisseur supérieur avec grande constante d'amortissement

Vos avantages...

  • Pose des pièces sensibles délicate, bonne compensation des différences de hauteur
  • Sécurité contre les sur-courses, répartition uniforme de la charge
 

Article dans la famille de produit Tiges à ressorts FSTA

 

FSTA G1/4-AG 25
10.01.02.00572
Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur
Raccord de ventouse: G1/4"-M
Raccord du vide: G1/8"-F
Course ressort Z: 25 mm
FSTA G1/4-AG 50
10.01.02.00573
Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur
Raccord de ventouse: G1/4"-M
Raccord du vide: G1/8"-F
Course ressort Z: 50 mm
FSTA G1/2-AG 25
10.01.02.00577
Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur
Raccord de ventouse: G1/2"-M
Raccord du vide: G3/8"-F
Course ressort Z: 25 mm
FSTA G1/2-AG 50
10.01.02.00578
Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur
Raccord de ventouse: G1/2"-M
Raccord du vide: G3/8"-F
Course ressort Z: 50 mm
FSTA G1/2-AG 90
10.01.02.00579
Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur
Raccord de ventouse: G1/2"-M
Raccord du vide: G3/8"-F
Course ressort Z: 90 mm