Tiges à ressorts FSTA-HD

  • Tige à ressorts avec deux ressorts amortisseurs et palier lisse spécial pour la manipulation de pièces de différentes hauteurs (par exemple pièces de tôle bombées etc.)
  • Manipulation de pièces très sensibles (par exemple plaques de verre) ; une pose des pièces délicate est garantie
  • Utilisation dans des conditions difficiles
  • Opérations de manipulation requérant une forte dynamique et des temps de cycle courts

Nos points forts...

  • Tige à ressorts avec palier lisse de qualité et tige poussoir spécialement travaillée
  • Tige à ressorts avec deux ressorts amortisseurs, modèle à blocage contre la rotation en option
  • Vaste gamme en raccordements filetés et hauteurs de levage

Vos avantages...

  • Sans entretien, grande longévité ; adapté à des cycle courts
  • Garantit une pose délicate sur les pièces fragiles. Absorbe les coups et les vibrations. Evite les sur-courses
  • Disponible pour une large palette d'applications et pour toutes les ventouses de la gamme standard
 

Article dans la famille de produit Tiges à ressorts FSTA-HD

 

  1. 1
  2. 2
FSTA-HD G1/4-AG 25
10.01.02.00777
Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur, Usage intensif
Raccord de ventouse: G1/4"-M
Raccord du vide: G1/8"-F
Course ressort Z: 25 mm
FSTA-HD G1/4-AG 25 VG
10.01.02.00884
Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur, Usage intensif
Raccord de ventouse: G1/4"-M
Raccord du vide: G1/8"-F
Course ressort Z: 25 mm
Version: bloqué contre la rotation
FSTA-HD G1/4-AG 50
10.01.02.00778
Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur, Usage intensif
Raccord de ventouse: G1/4"-M
Raccord du vide: G1/8"-F
Course ressort Z: 50 mm
FSTA-HD G1/4-AG 50 VG
10.01.02.00885
Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur, Usage intensif
Raccord de ventouse: G1/4"-M
Raccord du vide: G1/8"-F
Course ressort Z: 50 mm
Version: bloqué contre la rotation
FSTA-HD G3/8-AG 25
10.01.02.00814
Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur, Usage intensif
Raccord de ventouse: G3/8"-M
Raccord du vide: G3/8"-F
Course ressort Z: 25 mm
FSTA-HD G3/8-AG 25 VG
10.01.02.00886
Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur, Usage intensif
Raccord de ventouse: G3/8"-M
Raccord du vide: G3/8"-F
Course ressort Z: 25 mm
Version: bloqué contre la rotation
FSTA-HD G3/8-AG 50
10.01.02.00815
Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur, Usage intensif
Raccord de ventouse: G3/8"-M
Raccord du vide: G3/8"-F
Course ressort Z: 50 mm
FSTA-HD G3/8-AG 50 VG
10.01.02.00887
Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur, Usage intensif
Raccord de ventouse: G3/8"-M
Raccord du vide: G3/8"-F
Course ressort Z: 50 mm
Version: bloqué contre la rotation
FSTA-HD G3/8-AG 90
10.01.02.00816
Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur, Usage intensif
Raccord de ventouse: G3/8"-M
Raccord du vide: G3/8"-F
Course ressort Z: 90 mm
FSTA-HD G3/8-AG 90 VG
10.01.02.00888
Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur, Usage intensif
Raccord de ventouse: G3/8"-M
Raccord du vide: G3/8"-F
Course ressort Z: 90 mm
Version: bloqué contre la rotation

  1. 1
  2. 2