Tiges à ressorts FSTE

  • Tige à ressorts pour la manipulation de pièces de différentes hauteurs (par exemple pièces de tôle bombées etc.)
  • Manipulation de pièces très sensibles (par exemple plaques de verre) ; une pose des pièces délicate est garantie

Nos points forts...

  • Tige à ressorts avec ressort amortisseur inférieur
  • Vaste gamme en filetages de raccord et hauteurs de levage
  • Modèle à blocage contre la rotation en option

Vos avantages...

  • Pose des pièces sensibles délicate, bonne compensation des différences de hauteur
  • Disponible pour une large palette d'applications et pour toutes les ventouses de la gamme standard
  • Convient aux ventouses oblongues
 

Article dans la famille de produit Tiges à ressorts FSTE

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
FSTE M3-IG 5
10.01.02.00613
Tige à ressorts avec amortissement et compensation de hauteur
Raccord de ventouse: M3-F
Raccord du vide: M3-F
Course ressort Z: 5 mm
FSTE M3-IG 5 VG
10.01.02.00614
Tige à ressorts avec amortissement et compensation de hauteur
Raccord de ventouse: M3-F
Raccord du vide: M3-F
Course ressort Z: 5 mm
Version: anti-rotation
FSTE M5-IG 5
10.01.02.00607
Tige à ressorts avec amortissement et compensation de hauteur
Raccord de ventouse: M5-F
Raccord du vide: M5-F
Course ressort Z: 5 mm
FSTE M5-IG 5 VG
10.01.02.00610
Tige à ressorts avec amortissement et compensation de hauteur
Raccord de ventouse: M5-F
Raccord du vide: M5-F
Course ressort Z: 5 mm
Version: anti-rotation
FSTE M5-IG 10
10.01.02.00608
Tige à ressorts avec amortissement et compensation de hauteur
Raccord de ventouse: M5-F
Raccord du vide: M5-F
Course ressort Z: 10 mm
FSTE M5-IG 10 VG
10.01.02.00611
Tige à ressorts avec amortissement et compensation de hauteur
Raccord de ventouse: M5-F
Raccord du vide: M5-F
Course ressort Z: 10 mm
Version: anti-rotation
FSTE M5-IG 20
10.01.02.00609
Tige à ressorts avec amortissement et compensation de hauteur
Raccord de ventouse: M5-F
Raccord du vide: M5-F
Course ressort Z: 20 mm
FSTE M5-IG 20 VG
10.01.02.00612
Tige à ressorts avec amortissement et compensation de hauteur
Raccord de ventouse: M5-F
Raccord du vide: M5-F
Course ressort Z: 20 mm
Version: anti-rotation
FSTE G1/8-AG 15
10.01.02.00602
Tige à ressorts avec amortissement et compensation de hauteur
Raccord de ventouse: G1/8"-M
Raccord du vide: G1/8"-F
Course ressort Z: 15 mm
FSTE G1/8-AG 15 VG
10.01.02.00605
Tige à ressorts avec amortissement et compensation de hauteur
Raccord de ventouse: G1/8"-M
Raccord du vide: G1/8"-F
Course ressort Z: 15 mm
Version: anti-rotation

  1. 1
  2. 2
  3. 3