Tiges à ressorts FSTE-HD

  • Tige à ressorts avec palier lisse de qualité et ressort amortisseur pour la manipulation de pièces de différentes hauteurs (par exemple tôles bombées etc.)
  • Manipulation de pièces très sensibles (par exemple vitrage) ne nécessitant aucune fonction supplémentaire, une pose des pièces délicate est garantie
  • Utilisation dans des conditions difficiles
  • Manipulation requérant une forte dynamique et des temps de cycle courts

Nos points forts...

  • Tige à ressorts avec palier lisse de qualité et un ou deux ressorts amortisseurs
  • Modèle à blocage contre la rotation en option
  • Vaste gamme en filetages de raccord et hauteurs de levage

Vos avantages...

  • Sans entretien, grande longévité ; adapté à des cycle courts
  • Garantit une pose délicate sur les pièces fragiles. Absorbe les coups et les vibrations
  • Disponible pour une large palette d'applications et pour toutes les ventouses de la gamme standard
 

Article dans la famille de produit Tiges à ressorts FSTE-HD

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
FSTE-HD G1/8-AG 15
10.01.02.00756
Tige élastique avec amortissement et compensation de hauteur, Heavy-Duty
Raccord de ventouse: G1/8"-M
Raccord du vide: G1/8"-F
Course ressort Z: 15 mm
FSTE-HD G1/8-AG 15 VG
10.01.02.00872
Tige élastique avec amortissement et compensation de hauteur, Heavy-Duty
Raccord de ventouse: G1/8"-M
Raccord du vide: G1/8"-F
Course ressort Z: 15 mm
Version: bloqué contre la rotation
FSTE-HD G1/8-AG 25
10.01.02.00757
Tige élastique avec amortissement et compensation de hauteur, Heavy-Duty
Raccord de ventouse: G1/8"-M
Raccord du vide: G1/8"-F
Course ressort Z: 25 mm
FSTE-HD G1/8-AG 25 VG
10.01.02.00873
Tige élastique avec amortissement et compensation de hauteur, Heavy-Duty
Raccord de ventouse: G1/8"-M
Raccord du vide: G1/8"-F
Course ressort Z: 25 mm
Version: bloqué contre la rotation
FSTE-HD G1/8-AG 50
10.01.02.00758
Tige élastique avec amortissement et compensation de hauteur, Heavy-Duty
Raccord de ventouse: G1/8"-M
Raccord du vide: G1/8"-F
Course ressort Z: 50 mm
FSTE-HD G1/8-AG 50 VG
10.01.02.00874
Tige élastique avec amortissement et compensation de hauteur, Heavy-Duty
Raccord de ventouse: G1/8"-M
Raccord du vide: G1/8"-F
Course ressort Z: 50 mm
Version: bloqué contre la rotation
FSTE-HD G1/4-AG 25
10.01.02.00763
Tige élastique avec amortissement et compensation de hauteur, Heavy-Duty
Raccord de ventouse: G1/4"-M
Raccord du vide: G1/8"-F
Course ressort Z: 25 mm
FSTE-HD G1/4-AG 25 VG
10.01.02.00875
Tige élastique avec amortissement et compensation de hauteur, Heavy-Duty
Raccord de ventouse: G1/4"-M
Raccord du vide: G1/8"-F
Course ressort Z: 25 mm
Version: bloqué contre la rotation
FSTE-HD G1/4-AG 50
10.01.02.00764
Tige élastique avec amortissement et compensation de hauteur, Heavy-Duty
Raccord de ventouse: G1/4"-M
Raccord du vide: G1/8"-F
Course ressort Z: 50 mm
FSTE-HD G1/4-AG 50 VG
10.01.02.00876
Tige élastique avec amortissement et compensation de hauteur, Heavy-Duty
Raccord de ventouse: G1/4"-M
Raccord du vide: G1/8"-F
Course ressort Z: 50 mm
Version: bloqué contre la rotation

  1. 1
  2. 2
  3. 3