Tiges à ressorts FSTE-HD

  • Tige à ressorts avec palier lisse de qualité et ressort amortisseur pour la manipulation de pièces de différentes hauteurs (par exemple tôles bombées etc.)
  • Manipulation de pièces très sensibles (par exemple vitrage) ne nécessitant aucune fonction supplémentaire, une pose des pièces délicate est garantie
  • Utilisation dans des conditions difficiles
  • Manipulation requérant une forte dynamique et des temps de cycle courts

Nos points forts...

  • Tige à ressorts avec palier lisse de qualité et un ou deux ressorts amortisseurs
  • Modèle à blocage contre la rotation en option
  • Vaste gamme en filetages de raccord et hauteurs de levage

Vos avantages...

  • Sans entretien, grande longévité ; adapté à des cycle courts
  • Garantit une pose délicate sur les pièces fragiles. Absorbe les coups et les vibrations
  • Disponible pour une large palette d'applications et pour toutes les ventouses de la gamme standard
 

Article dans la famille de produit Tiges à ressorts FSTE-HD

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
FSTE-HD G1/2-AG 25 VG
10.01.02.00881
Tige élastique avec amortissement et compensation de hauteur, Heavy-Duty
Raccord de ventouse: G1/2"-M
Raccord du vide: G3/8"-F
Course ressort Z: 25 mm
Version: bloqué contre la rotation
FSTE-HD G1/2-AG 75
10.01.02.00771
Tige élastique avec amortissement et compensation de hauteur, Heavy-Duty
Raccord de ventouse: G1/2"-M
Raccord du vide: G3/8"-F
Course ressort Z: 75 mm
FSTE-HD G1/2-AG 75 VG
10.01.02.00882
Tige élastique avec amortissement et compensation de hauteur, Heavy-Duty
Raccord de ventouse: G1/2"-M
Raccord du vide: G3/8"-F
Course ressort Z: 75 mm
Version: bloqué contre la rotation
FSTE-HD G1/2-AG 90
10.01.02.00772
Tige élastique avec amortissement et compensation de hauteur, Heavy-Duty
Raccord de ventouse: G1/2"-M
Raccord du vide: G3/8"-F
Course ressort Z: 90 mm
FSTE-HD G1/2-AG 90 VG
10.01.02.00883
Tige élastique avec amortissement et compensation de hauteur, Heavy-Duty
Raccord de ventouse: G1/2"-M
Raccord du vide: G3/8"-F
Course ressort Z: 90 mm
Version: bloqué contre la rotation

  1. 1
  2. 2
  3. 3