Tiges à ressorts FSTE-HDB

  • Tige à ressorts avec paliers lisses spéciaux et ressort amortisseur pour la manipulation de pièces de hauteurs différentes (tôles bombées, etc.)
  • Manipulation de pièces très sensibles (ex. plaques de verre) ; une pose des pièces en douceur est garantie
  • Opérations de manipulation requérant une forte dynamique et des temps de cycle courts
  • Modèle extra souple et doté d’un blocage anti-rotation pour un fonctionnement sécurisé, et ce, même dans un environnement rugueux et dans des conditions difficiles

Nos points forts...

  • Tige à ressorts avec paliers lisses de qualité supérieure
  • Modèle très souple, avec blocage anti-rotation
  • Long filetage extérieur pour la fixation, avec deux contre-écrous
  • Protection pour ressort amortisseur

Vos avantages...

  • Sans entretien, grande longévité, convient pour des temps de cycle courts
  • Pour des ventouses ovales soumises à des applications exigeantes
  • Plage de réglages grande et flexible
  • Protection des ressorts, pour une grande longévité
 

Article dans la famille de produit Tiges à ressorts FSTE-HDB

 

  1. 1
  2. 2
FSTE-HDB G1/8-AG 15 VG-AB
10.01.02.01437
Tige élastique avec amortissement et comp. de la hauteur, Heavy Duty et blocage anti-rot. à guidage à billes
Raccord de ventouse: G1/8"-M
Raccord du vide: G1/8"-F
Course ressort Z: 15 mm
Version: rotation bloqué anti-Bloc
FSTE-HDB G1/8-AG 25 VG-AB
10.01.02.01438
Tige élastique avec amortissement et comp. de la hauteur, Heavy Duty et blocage anti-rot. à guidage à billes
Raccord de ventouse: G1/8"-M
Raccord du vide: G1/8"-F
Course ressort Z: 25 mm
Version: rotation bloqué anti-Bloc
FSTE-HDB G1/2-AG 25 VG-AB
10.01.02.01440
Tige élastique avec amortissement et comp. de la hauteur, Heavy Duty et blocage anti-rot. à guidage à billes
Raccord de ventouse: G1/2"-M
Raccord du vide: G3/8"-F
Course ressort Z: 25 mm
Version: rotation bloqué anti-Bloc
FSTE-HDB G3/8-AG 25 VG-AB
10.01.02.01436
Tige élastique avec amortissement et comp. de la hauteur, Heavy Duty et blocage anti-rot. à guidage à billes
Raccord de ventouse: G3/8"-M
Raccord du vide: G1/8"-F
Course ressort Z: 25 mm
Version: rotation bloqué anti-Bloc
FSTE-HDB G1/4-AG 25 VG-AB
10.01.02.01427
Tige élastique avec amortissement et comp. de la hauteur, Heavy Duty et blocage anti-rot. à guidage à billes
Raccord de ventouse: G1/4"-M
Raccord du vide: G1/8"-F
Course ressort Z: 25 mm
Version: rotation bloqué anti-Bloc
FSTE-HDB G1/4-AG 45 VG-AB
10.01.02.01382
Tige élastique avec amortissement et comp. de la hauteur, Heavy Duty et blocage anti-rot. à guidage à billes
Raccord de ventouse: G1/4"-M
Raccord du vide: G1/8"-F
Course ressort Z: 45 mm
Version: rotation bloqué anti-Bloc
FSTE-HDB G1/8-AG 45 VG-AB
10.01.02.01439
Tige élastique avec amortissement et comp. de la hauteur, Heavy Duty et blocage anti-rot. à guidage à billes
Raccord de ventouse: G1/8"-M
Raccord du vide: G1/8"-F
Course ressort Z: 45 mm
Version: rotation bloqué anti-Bloc
FSTE-HDB G3/8-AG 45 VG-AB
10.01.02.01422
Tige élastique avec amortissement et comp. de la hauteur, Heavy Duty et blocage anti-rot. à guidage à billes
Raccord de ventouse: G3/8"-M
Raccord du vide: G1/8"-F
Course ressort Z: 45 mm
Version: rotation bloqué anti-Bloc
FSTE-HDB G1/4-AG 80 VG-AB
10.01.02.01377
Tige élastique avec amortissement et comp. de la hauteur, Heavy Duty et blocage anti-rot. à guidage à billes
Raccord de ventouse: G1/4"-M
Raccord du vide: G1/8"-F
Course ressort Z: 80 mm
Version: rotation bloqué anti-Bloc
FSTE-HDB G3/8-AG 80 VG-AB
10.01.02.01423
Tige élastique avec amortissement et comp. de la hauteur, Heavy Duty et blocage anti-rot. à guidage à billes
Raccord de ventouse: G3/8"-M
Raccord du vide: G1/8"-F
Course ressort Z: 80 mm
Version: rotation bloqué anti-Bloc

  1. 1
  2. 2