Tiges à ressorts FSTF

  • Tige à ressorts avec possibilité de fixation intégrée pour la manipulation de pièces de différentes hauteurs
  • Manipulation de palettes de bois et madriers dans l’industrie du bois (meubles, panneaux, portes, planchers)
  • Opérations de manipulation dans des environnements poussiéreux

Nos points forts...

  • Possibilité de fixation variable
  • Possibilité de fixation intégrée
  • Bloc de guidage et bloc de fixation en matière synthétique moulés par injection haut de gamme

Vos avantages...

  • Adaptation rapide et individuelle au type d’application
  • Possibilité d’adaptation à tous les systèmes de profilés alu courants
  • Optimisation du prix et du poids ; extrêmement robuste et peu sensible à la poussière
 

Article dans la famille de produit Tiges à ressorts FSTF

 

FSTF G1/2-AG 50 VG
10.01.02.01013
Tige élastique avec amortissement, compensation de hauteur et support flexible
Raccord de ventouse: G1/4"-F
alt. Raccord ventouse: G1/2"-M
Raccord du vide: M20-M
alt. raccord du vide: G1/4"-F
Course ressort Z: 50 mm
Version: bloqué contre la rotation
FSTF G1/2-AG 50
10.01.02.01012
Tige élastique avec amortissement, compensation de hauteur et support flexible
Raccord de ventouse: G1/4"-F
alt. Raccord ventouse: G1/2"-M
Raccord du vide: M20-M
alt. raccord du vide: G1/4"-F
Course ressort Z: 50 mm