Tiges à ressorts FSTI

  • Tige à ressorts avec ressort amortisseur interne pour la manipulation de pièces de différentes hauteurs (par exemple pièces de tôle bombées etc.)
  • Manipulation de pièces très sensibles (par exemple plaques de verre) ; une pose des pièces délicate est garantie
  • Manipulations spécifiques dans le secteur automobile

Nos points forts...

  • Tige à ressorts avec palier lisse de qualité et conduite excellente
  • Ressort amortisseur interne
  • Dimensions minimales ; optimisation du poids
  • Modèle à blocage anti-rotation en option

Vos avantages...

  • Grande rentabilité grâce à l’absence d’entretien
  • Garantit une pose délicate sur les pièces fragiles ; protection du ressort contre la saleté et les influences mécaniques extérieures
  • Convient aux endroits exigus et à une grande dynamique
  • Convient aux ventouses ovales
 

Article dans la famille de produit Tiges à ressorts FSTI

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
FSTI G1/4-AG G1/8-AG 10
10.01.02.00864
Tige élastique avec ressort amortisseur interne et compensation de hauteur
Raccord de ventouse: G1/4"-M
Raccord du vide: G1/8"-M
Course ressort Z: 10 mm
FSTI G1/4-AG G1/8-AG 10 VG
10.01.02.00865
Tige élastique avec ressort amortisseur interne et compensation de hauteur
Raccord de ventouse: G1/4"-M
Raccord du vide: G1/8"-M
Course ressort Z: 10 mm
Version: bloqué contre la rotation
FSTI G1/4-AG G1/8-IG 10
10.01.02.00866
Tige élastique avec ressort amortisseur interne et compensation de hauteur
Raccord de ventouse: G1/4"-M
Raccord du vide: G1/8"-F
Course ressort Z: 10 mm
FSTI G1/4-AG G1/8-IG 10 VG
10.01.02.00867
Tige élastique avec ressort amortisseur interne et compensation de hauteur
Raccord de ventouse: G1/4"-M
Raccord du vide: G1/8"-F
Course ressort Z: 10 mm
Version: bloqué contre la rotation
FSTI G1/4-AG G1/8-AG 25
10.01.02.00868
Tige élastique avec ressort amortisseur interne et compensation de hauteur
Raccord de ventouse: G1/4"-M
Raccord du vide: G1/8"-M
Course ressort Z: 25 mm
FSTI G1/4-AG G1/8-AG 25 VG
10.01.02.00869
Tige élastique avec ressort amortisseur interne et compensation de hauteur
Raccord de ventouse: G1/4"-M
Raccord du vide: G1/8"-M
Course ressort Z: 25 mm
Version: bloqué contre la rotation
FSTI G1/4-AG G1/8-IG 25
10.01.02.00870
Tige élastique avec ressort amortisseur interne et compensation de hauteur
Raccord de ventouse: G1/4"-M
Raccord du vide: G1/8"-F
Course ressort Z: 25 mm
FSTI G1/4-AG G1/8-IG 25 VG
10.01.02.00871
Tige élastique avec ressort amortisseur interne et compensation de hauteur
Raccord de ventouse: G1/4"-M
Raccord du vide: G1/8"-F
Course ressort Z: 25 mm
Version: bloqué contre la rotation
FSTI G1/4-AG G1/8-AG 50
10.01.02.00992
Tige élastique avec ressort amortisseur interne et compensation de hauteur
Raccord de ventouse: G1/4"-M
Raccord du vide: G1/8"-M
Course ressort Z: 50 mm
FSTI G1/4-AG G1/8-AG 50 VG
10.01.02.00993
Tige élastique avec ressort amortisseur interne et compensation de hauteur
Raccord de ventouse: G1/4"-M
Raccord du vide: G1/8"-M
Course ressort Z: 50 mm
Version: anti-rotation

  1. 1
  2. 2
  3. 3