Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Tige élastique avec ressort amortisseur interne et compensation de hauteur
Raccord de ventouse | G1/4"-M |
Raccord du vide | G1/8"-F |
Course ressort Z | 10 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
G1 | G1/8"-F |
G2 | G1/4"-M |
G3 | M18x1.5-M |
H | 82,50 mm |
H2 | 19,50 mm |
LG1 | 12 mm |
LG2 | 10 mm |
LG3 | 41 mm |
SW1 | 27 mm |
SW2 | 13 mm |
SW3 | 17 mm |
Z (Course) | 10 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Ind. de rigid. | 0,10 N/mm |
Précontrainte | 7,08 N |
Tens. ress. 50 % de levée | 7,57 N |
Charge verticale | 1000 N |
Charge horizontale | 700 N |
Poids | 150 g |
Température de travail | 0 ... 80 °C |
Famille de produit | FSTI |
Consignes de commande: FSTI G1/4-AG G1/8-IG 10
La tige à ressorts FSTI est livrée prête à être raccordée.