Tiges à ressorts FSTIm

  • Tige à ressort de petites dimensions avec ressort amortisseur intérieur pour la manipulation de pièces dotées de hauteurs différentes et de bombages différents
  • Manipulation de pièces très sensibles (par ex. circuits imprimés) ; une pose des pièces en douceur est garantie
  • Opérations de manipulation dans l'industrie électronique
  • Adapté aux utilisations en salle propre, selon l’utilisation et la sollicitation, jusqu’à la classe de salle propre ISO 1 (conformément à la norme ISO 14644-1)

Nos points forts...

  • Faible tension de ressort
  • Dimensions minimales, optimisation du poids
  • Ressort amortisseur interne
  • Possibilité de raccord d'une deuxième connexion de vide latérale

Vos avantages...

  • Processus de manipulation en douceur pour des pièces très sensibles
  • Convient aux endroits exigus et à une grande dynamique
  • Protection du ressort contre la saleté et les influences mécaniques
  • Montage en série de plusieurs tiges à ressorts possible
 

Article dans la famille de produit Tiges à ressorts FSTIm

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
assets/Artikelbild/10.01.02.01333_01.jpg
Nouveau
FSTIm M3-IG 4/2.5 A 5
10.01.02.01333
Tige élastique avec ressort amortisseur interne et compensation de hauteur
Raccord de ventouse: M3-F
Raccord du vide: Flexible 4/2.5
Version: n.d.
Course ressort Z: 5 mm
assets/Artikelbild/10.01.02.01259_01.jpg
Nouveau
FSTIm M3-IG 4/2.5 A 5 VG
10.01.02.01259
Tige élastique avec ressort amortisseur interne et compensation de hauteur
Raccord de ventouse: M3-F
Raccord du vide: Flexible 4/2.5
Version: n.d.
Course ressort Z: 5 mm
Version: bloqué contre la rotation
assets/Artikelbild/10.01.02.01488_02.jpg
Nouveau
FSTIm M3-IG M5-IG A 5
10.01.02.01488
Tige élastique avec ressort amortisseur interne et compensation de hauteur
Raccord de ventouse: M3-F
Raccord du vide: M5-F
Version: n.d.
Course ressort Z: 5 mm
assets/Artikelbild/10.01.02.01487_02.jpg
Nouveau
FSTIm M3-IG M5-IG A 5 VG
10.01.02.01487
Tige élastique avec ressort amortisseur interne et compensation de hauteur
Raccord de ventouse: M3-F
Raccord du vide: M5-F
Version: n.d.
Course ressort Z: 5 mm
Version: anti-rotation
assets/Artikelbild/10.01.02.01334_01.jpg
Nouveau
FSTIm M3-IG 4/2.5 L 5
10.01.02.01334
Tige élastique avec ressort amortisseur interne et compensation de hauteur
Raccord de ventouse: M3-F
Raccord du vide: Flexible 4/2.5
Version: n.d.
Course ressort Z: 5 mm
assets/Artikelbild/10.01.02.01337_01.jpg
Nouveau
FSTIm M5-IG 6/4 A 10
10.01.02.01337
Tige élastique avec ressort amortisseur interne et compensation de hauteur
Raccord de ventouse: M5-F
Raccord du vide: Flexible 6/4
Version: n.d.
Course ressort Z: 10 mm
assets/Artikelbild/10.01.02.01247_01.jpg
Nouveau
FSTIm M5-IG 6/4 A 10 VG
10.01.02.01247
Tige élastique avec ressort amortisseur interne et compensation de hauteur
Raccord de ventouse: M5-F
Raccord du vide: Flexible 6/4
Version: n.d.
Course ressort Z: 10 mm
Version: bloqué contre la rotation
assets/Artikelbild/10.01.02.01480_02.jpg
Nouveau
FSTIm M5-IG M5-IG A 5
10.01.02.01480
Tige élastique avec ressort amortisseur interne et compensation de hauteur
Raccord de ventouse: M5-F
Raccord du vide: M5-F
Version: n.d.
Course ressort Z: 5 mm
assets/Artikelbild/10.01.02.01621_01.jpg
Nouveau
FSTIm M5-IG M5-IG A 5 SO
10.01.02.01621
Tige élastique avec ressort amortisseur interne et compensation de hauteur
Raccord de ventouse: M5-F
Version: n.d.
Course ressort Z: 5 mm
assets/Artikelbild/10.01.02.01485_02.jpg
Nouveau
FSTIm M5-IG M5-IG A 5 VG
10.01.02.01485
Tige élastique avec ressort amortisseur interne et compensation de hauteur
Raccord de ventouse: M5-F
Raccord du vide: M5-F
Version: n.d.
Course ressort Z: 5 mm
Version: anti-rotation

  1. 1
  2. 2
  3. 3