FSTIm M5-IG 6/4 A 20 VG-IN

Réf. article: 10.01.02.01293

Tige élastique avec ressort amortisseur interne et compensation de hauteur

Raccord de ventouseM5-F
Raccord du videFlexible 6/4
VersionGuide de vide axial
Course ressort Z20 mm
Versionblocage de la rotation / isolant
FSTIm M5-IG 6/4 A 20 VG-IN
Attribut Valeur
dn 2 mm
G2 M5-F
G3 M10x1-M
H 79,70 mm
H2 29 mm
LG2 4,50 mm
LG3 41 mm
SW1 14 mm
SW2 8 mm
Z (Course) 20 mm


Recommandation : Levée de tige max. Z à éviter en fonctionnement continu afin d'augmenter la longévité Veiller à ce que la tuyauterie ne subisse pas de tension
Attribut Valeur
Version blocage de la rotation / isolant
Ind. de rigid. 0,05 N/mm
Précontrainte 0,50 N
Tens. ress. 50 % de levée 1,02 N
Charge verticale 15 N
Charge horizontale 10 N
Poids 21 g
Température de travail 0 ... 80 °C
Famille de produit FSTIm


Indication : Tension du ressort : Basé sur une course de 50 % Charge verticale : Charge statique maximale Charge horizontale : L'indication de sollicitation horizontale se base sur le bord inférieur de la tige avec le ressort détendu. Il s'agit d'une charge statique maximale et influe sur le processus d'élasticité d'une charge à l'horizontale.

Consignes de commande: FSTIm M5-IG 6/4 A 20 VG-IN

La tige à ressort FSTIm est livrée prête à être raccordée.

 

Accessoires disponibles : tuyau (tuyau de vide), raccord rapide coudé (raccord de tuyau)