Tiges à ressorts FSTIm

  • Tige à ressort de petites dimensions avec ressort amortisseur intérieur pour la manipulation de pièces dotées de hauteurs différentes et de bombages différents
  • Manipulation de pièces très sensibles (par ex. circuits imprimés) ; une pose des pièces en douceur est garantie
  • Opérations de manipulation dans l'industrie électronique
  • Adapté aux utilisations en salle propre, selon l’utilisation et la sollicitation, jusqu’à la classe de salle propre ISO 1 (conformément à la norme ISO 14644-1)

Nos points forts...

  • Faible tension de ressort
  • Dimensions minimales, optimisation du poids
  • Ressort amortisseur interne
  • Possibilité de raccord d'une deuxième connexion de vide latérale

Vos avantages...

  • Processus de manipulation en douceur pour des pièces très sensibles
  • Convient aux endroits exigus et à une grande dynamique
  • Protection du ressort contre la saleté et les influences mécaniques
  • Montage en série de plusieurs tiges à ressorts possible
 

Article dans la famille de produit Tiges à ressorts FSTIm

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
FSTIm M5-IG M5-IG A 5 VG-CO
10.01.02.01620
Tige élastique avec ressort amortisseur interne et compensation de hauteur
Raccord de ventouse: M5-F
Version: n.d.
Course ressort Z: 5 mm
Version: anti-rotation/conducteur
FSTIm M5-IG M5-IG A 10 IN
10.01.02.01474
Tige élastique avec ressort amortisseur interne et compensation de hauteur
Raccord de ventouse: M5-F
Raccord du vide: M5-F
Version: n.d.
Course ressort Z: 10 mm
Version: isolant
FSTIm M5-IG M5-IG A 10 CO
10.01.02.01549
Tige élastique avec ressort amortisseur interne et compensation de hauteur
Raccord de ventouse: M5-F
Version: n.d.
Course ressort Z: 10 mm
Version: conducteur
FSTIm M5-IG M5-IG A 10 VG-IN
10.01.02.01482
Tige élastique avec ressort amortisseur interne et compensation de hauteur
Raccord de ventouse: M5-F
Raccord du vide: M5-F
Version: n.d.
Course ressort Z: 10 mm
Version: anti-rotation/isolant
FSTIm M5-IG M5-IG A 10 VG-CO
10.01.02.01619
Tige élastique avec ressort amortisseur interne et compensation de hauteur
Raccord de ventouse: M5-F
Version: n.d.
Course ressort Z: 10 mm
Version: anti-rotation/conducteur
FSTIm M5-IG M5-IG A 20 IN
10.01.02.01477
Tige élastique avec ressort amortisseur interne et compensation de hauteur
Raccord de ventouse: M5-F
Raccord du vide: M5-F
Version: n.d.
Course ressort Z: 20 mm
Version: isolant
FSTIm M5-IG 6/4 A 20 IN
10.01.02.01344
Tige élastique avec ressort amortisseur interne et compensation de hauteur
Raccord de ventouse: M5-F
Raccord du vide: Flexible 6/4
Version: n.d.
Course ressort Z: 20 mm
Version: isolant
FSTIm M5-IG 6/4 A 20 VG-IN
10.01.02.01293
Tige élastique avec ressort amortisseur interne et compensation de hauteur
Raccord de ventouse: M5-F
Raccord du vide: Flexible 6/4
Version: n.d.
Course ressort Z: 20 mm
Version: anti-rotation/isolant
FSTIm M5-IG M5-IG A 20 VG-IN
10.01.02.01483
Tige élastique avec ressort amortisseur interne et compensation de hauteur
Raccord de ventouse: M5-F
Raccord du vide: M5-F
Version: n.d.
Course ressort Z: 20 mm
Version: anti-rotation/isolant
FSTIm M5-IG 6/4 L 10 IN
10.01.02.01338
Tige élastique avec ressort amortisseur interne et compensation de hauteur
Raccord de ventouse: M5-F
Raccord du vide: Flexible 6/4
Version: n.d.
Course ressort Z: 10 mm
Version: isolant

  1. 1
  2. 2
  3. 3