Schmalz Tooling System SXT

Applications

Système pour la composition d’outillages légers réglables de manière flexible pour l’industrie automobile

  • Utilisation dans des procédés hautement dynamiques avec volume de production maximal dans les ateliers d’emboutissage et la construction de carrosserie
  • Approprié pour l’emboutissage automatisé avec procédés de déformation en plusieurs étapes
  • Outillages pour robots pour désempilage, chargement et déchargement de presses ainsi que pour le chargement de porteurs de charge en fin de ligne

Points forts et composants

Un débit élevé pour votre automation

  • Composants précis et durables
  • Poids faible pour des outillages optimisés en matière de poids
  • Couple 4 fois plus élevé grâce aux composants dentés

Adaptation flexible à votre application

  • Plus de 2 200 bras de basculement à configuration modulaire
  • Ajustement simple en cas de modifications et de post-équipement
  • Compatible avec systèmes d’outillage courants

Gamme simple et clairement structurée

  • Peu de composants compacts
  • Faible besoin de stockage
  • Conception simple et montage rapide

Composants d’outillage

Composants configurables


Application

Schmalz Tooling System SXT avec ventouses SAX pour la manipulation d’éléments de carrosserie formés

Schmalz Tooling System SXT avec ventouses SAX pour la manipulation de plaques de tôle

Schmalz Tooling System SXT avec préhenseurs magnétiques SGM-HP pour la manipulation de pièces structurelles

Schmalz Tooling System SXT pour la manipulation simultanée de deux éléments de carrosserie symétriques


Vue générale du système modulaire

Composants d’outillage

(1) Baïonnette à changement rapide de robot SXT-QC-CON – Avec ou sans passage d’air comprimé

(2) Pièce de serrage SXT-CL – Colliers de serrage en croix et parallèles

(3) Canalisation SXT-RT – Diamètre de 25 mm à 60 mm

(4) Connexion (dentée) SXT-CON-GB – Denture avec pas de 10°

(5) Pièce de serrage avec rallonge SXT-CL-EXT – Rallonge de 100 mm à 510 mm

Pas dans le tableau :

Brides de robot avec bridage SXT-RF-CL

Coudes (denté) SXT-ANG

Rallonges (denté) SXT-EXT

Complément du système

(6) Système de support HT – Pour ventouses, tiges à ressort et capteurs

(7) Ventouses – p. ex. SAX

(8) Préhenseur magnétique – p. ex. SGM-HP


Configuration et commande

Schmalz Tooling System SXT propose différentes possibilités de configuration. En plus des composants individuels, des ensembles de composants complets sont également disponibles selon les spécifications du client.

Pour les configurations spécifiques selon les clients, adressez-vous à votre conseiller système pour l’automation par le vide :

Contacter un conseiller système

Exemples de configurations

Support et préhenseur pour systèmes d’outillage

Il est possible d’utiliser des articles sélectionnés des produits suivants en relation avec le système d’outillage SXT afin d’obtenir un système de préhension par le vide complet.