Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Pièce de renvoi d'angle, modulaire, pour bras pivotants et à relier avec un outillage rond
Matière | Aluminium |
Version | Femelle |
Version | Denté des deux côtés |
Attribut | Valeur |
---|---|
D | 35 mm |
G1 | M8-F |
H | 42,50 mm |
H2 | 25 mm |
L | 42,50 mm |
L2 | 25 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matière | Aluminium |
Poids | 90 g |
Version | Femelle |
Famille de produit | SXT |
Consignes de commande: SXT-ANG-GB2-F
Les pièces d'angle (dentées) SXT-ANG sont livrés en tant que pièces individuelles.
Les étapes de commande suivantes sont nécessaires pour obtenir un assemblage complet :