Bras pivotant avec rallonge pour raccorder des composants sous vide avec des outillages ronds
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 25 mm |
D | 25 mm |
d | 19 mm |
H1 | 71 mm |
H2 | 19,50 mm |
H3 | 12,50 mm |
L | 240,50 mm |
L1 | 248,50 mm |
L2 | 150 mm |
X1 | 201 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matière | Aluminium |
Version | Femelle |
Poids | 405 g |
Famille de produit | SXT |
Consignes de commande: SXT-CL-EXT-A2-200-F25
Les pièces de serrage avec rallonge SXT-CL-EXT sont livrés comme un produit prêt à être raccordé.