Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Pince pour outillage rond
Largeur B | 90 mm |
Longueur L | 90 mm |
Matière | Aluminium |
Utiliser la construction | Canalisation 1 x 60 |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 90 mm |
d | 60 mm |
d2 | 6 mm |
d3 | 8 mm |
G1 | M10-F |
H1 | 115 mm |
H2 | 73 mm |
L | 90 mm |
L3 | 15 mm |
LG1 | 24 mm |
X1 | 60 mm |
Y1 | 60 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matière | Aluminium |
Poids | 1590 g |
Famille de produit | SXT |
Consignes de commande: SXT-CL 60 AL
Les pièces de serrage SXT-CL sont livrées comme un produit prêt à être raccordé.
Accessoires disponibles : Tubes SXT-RT