Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Pince pour outillage rond
Version | modulaires |
Version | Double en forme de croix |
Largeur B | 75 mm |
Longueur L | 75 mm |
Matière | Aluminium |
Utiliser la construction | Canalisation 40/40 |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 75 mm |
d | 40 mm |
d1 | 40 mm |
d2 | 6 mm |
H1 | 109 mm |
H2 | 41 mm |
L | 75 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matière | Aluminium |
Version | Double en forme de croix |
Version | MOD |
Poids | 970 g |
Famille de produit | SXT |
Consignes de commande: SXT-CL DX MOD 40 40 AL
Les pièces de serrage SXT-CL sont livrées comme un produit prêt à être raccordé.
Accessoires disponibles : Tubes SXT-RT