On utilise des filtres afin de protéger de la saleté le générateur de vide ou la vanne situés dans des environnements poussiéreux. Les filtres sont installés entre le générateur de vide ou la vanne, et la ventouse.

Filtres à vide VF / STF / STF-D
Filtres à vide VF / STF / STF-D
  • Débit nominal : de 6 m³/h à 1.440 m³/h
  • Epaisseur de filtre : 3 à 15 µm
×
Filtres à vide VF / STF / STF-D
Filtre à vide pour une utilisation en milieu poussiéreux avec un taux de séparation proche de 100 % ; protection du générateur de vide.
Filtres à vide en cloche VFT
Filtres à vide en cloche VFT
  • Epaisseur de filtre : 80 et 100 µm
  • Filetage du raccord : de G1/8" à G3/4"
  • Matière : PE et inox
  • Débit nominal : 45 à 770 l/min
×
Filtres à vide en cloche VFT
Filtre à vide en cloche pour l'intégration dans des systèmes de vide à encrassement léger jusqu'à moyen pour la protection du générateur de vide.
Filtres en ligne VFI
Filtres en ligne VFI
  • Débit nominal : de 2 à 4 m³/h
  • Epaisseur de filtre : 50 µm
  • Options du raccord : tuyau 4/2, 6/4 et 8/6
×
Filtres en ligne VFI
Filtre en ligne, montage directement sur la ventouse, dans des systèmes de vide à encrassement léger jusqu'à moyen pour la protection du générateur de vide.