• Filtre à vide en cloche pour la protection des générateurs de vide grâce à un pré-filtrage de l’air
  • Filtrage du vide et de l'air comprimé jusqu’à 7 bar
  • Filtrage d’un encrassement léger à moyen par une épaisseur de filtre de 80 µm
  • Filtrage d’un fort encrassement par une épaisseur de filtre de 100 µm
Produits - Points forts
  • (Pré-)filtre pour chaque générateur de vide grâce à une importante variété de tailles disponibles
  • Les éléments filtrants avec un haut degré de séparation, protègent les générateurs de vide contre l'encrassement
  • Convient idéalement comme pré-filtre et filtre fin, grâce aux degrés de filtration de 80 et 100 µm.
  • Des éléments filtrants durables et faciles à nettoyer, en acier inoxydable (100 µm) et en polyéthylène (80 µm)
  • Filtre à vide en cloche avec carter de filtre en nylon transparent
  • La cartouche filtrante en polyéthylène a une épaisseur de filtre de 80 µm, celle en inox de 100 µm
  • Une fois nettoyée, la cartouche filtrante en inox peut être réutilisée plusieurs fois
  • Epaisseur de filtre : 80 et 100 µm
  • Filetage du raccord : de G1/8" à G3/4"
  • Matière : PE et inox
  • Débit nominal : 45 à 770 l/min
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par