Filtres à vide en cloche VFT

  • Filtre à vide en cloche pour la protection des générateurs de vide grâce à un pré-filtrage de l’air
  • Filtrage du vide et de l'air comprimé jusqu’à 7 bar
  • Filtrage d’un encrassement léger à moyen par une épaisseur de filtre de 80 µm
  • Filtrage d’un fort encrassement par une épaisseur de filtre de 100 µm

Nos points forts...

  • Large palette de dimensions
  • Eléments filtrants avec haut degré de séparation
  • Epaisseur de filtre 80 et 100 µm
  • Eléments filtrants en inox (100 µm) et en polyéthylène (80 µm)

Vos avantages...

  • Adapté pour tous types de générateur de vide
  • Protection optimale contre l'encrassement et l'endommagement des générateurs de vide
  • Idéal en pré-filtration ou filtration fine pour différents degrés d'encrassement
  • Eléments filtrants de grande longévité pouvant être nettoyés et réutilisés plusieures fois
 

Article dans la famille de produit Filtres à vide en cloche VFT

 

VFT G3/4-IG 100
10.07.01.00129
Filtre à vide en cloche à boîtier transparent et filtre remplaçable
Raccord: G3/4"-F
Version: Elément filtrant long
Débit nominal: 46.2 m³/h
Taille des pores: 100 µm
VFT G3/4-IG 80
10.07.01.00128
Filtre à vide en cloche à boîtier transparent et filtre remplaçable
Raccord: G3/4"-F
Version: Elément filtrant long
Débit nominal: 36 m³/h
Taille des pores: 80 µm
VFT G1/2-IG 100
10.07.01.00126
Filtre à vide en cloche à boîtier transparent et filtre remplaçable
Raccord: G1/2"-F
Version: Elément filtrant long
Débit nominal: 19.2 m³/h
Taille des pores: 100 µm
VFT G1/2-IG 80
10.07.01.00125
Filtre à vide en cloche à boîtier transparent et filtre remplaçable
Raccord: G1/2"-F
Version: Elément filtrant long
Débit nominal: 18 m³/h
Taille des pores: 80 µm
VFT G3/8-IG 100
10.07.01.00123
Filtre à vide en cloche à boîtier transparent et filtre remplaçable
Raccord: G3/8"-F
Version: Elément filtrant long
Débit nominal: 17.4 m³/h
Taille des pores: 100 µm
VFT G3/8-IG 80
10.07.01.00122
Filtre à vide en cloche à boîtier transparent et filtre remplaçable
Raccord: G3/8"-F
Version: Elément filtrant long
Débit nominal: 14.7 m³/h
Taille des pores: 80 µm
VFT G1/4-IG 100
10.07.01.00120
Filtre à vide en cloche à boîtier transparent et filtre remplaçable
Raccord: G1/4"-F
Version: Elément filtrant court
Débit nominal: 8.4 m³/h
Taille des pores: 100 µm
VFT G1/4-IG 80
10.07.01.00119
Filtre à vide en cloche à boîtier transparent et filtre remplaçable
Raccord: G1/4"-F
Version: Elément filtrant court
Débit nominal: 6.6 m³/h
Taille des pores: 80 µm
VFT G1/8-IG 100
10.07.01.00117
Filtre à vide en cloche à boîtier transparent et filtre remplaçable
Raccord: G1/8"-F
Version: Elément filtrant court
Débit nominal: 3 m³/h
Taille des pores: 100 µm
VFT G1/8-IG 80
10.07.01.00116
Filtre à vide en cloche à boîtier transparent et filtre remplaçable
Raccord: G1/8"-F
Version: Elément filtrant court
Débit nominal: 2.7 m³/h
Taille des pores: 80 µm