• Filtre à vide pour la protection des générateurs de vide grâce à un pré-filtrage de l’air
  • Utilisation en milieu poussiéreux avec un taux de séparation proche de 100 %
Produits - Points forts
  • Une importante variété de tailles adaptées à tout générateur de vide
  • Remplacement des cartouches filtrantes à moindre coût et dans le respect de l'environnement
  • Les éléments filtrants avec un degré de séparation proche de 100 %, protègent les générateurs de vide contre l'encrassement
  • En option avec indicateur de perte de charge pour une maitrise parfaite des temps d'arrêt.
  • Filtre à vide type VF : boîtier en aluminium, capot fermé par vis, cartouche filtrante en fil ou en papier
  • Filtre de vide type STF N : boîtier en acier, capot encliqueté, cartouche filtrante en papier à filtre spécial
  • Filtre à vide type STF P : boîtier plastique, capot avec système de fixation, cartouche filtrante en papier filtrant spécial
  • Modèle STF-D P : contrôleur de pression supplémentaire pour la surveillance de l’encrassement
  • Débit nominal : de 6 m³/h à 480 m³/h
  • Epaisseur de filtre : 3 à 10 µm

Documents

Choisir la langue

Filtrer par