Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Filtre à poussière
Raccord | Ø40mm |
Version | Boîtier en piclon |
Débit nominal | 270 m³/h |
Porosité | 3 µm |
Équipement supplémentaire | Collier de bridage SSD |
Attribut | Valeur |
---|---|
B1 | 221 mm |
B2 | 112 mm |
d | 8,50 mm |
D | 170 mm |
D1 | 198 mm |
D2 | 40 mm |
D3 | 40 mm |
H | 218 mm |
L | 355 mm |
L1 | 658 mm |
L2 | 303 mm |
X1 | 192 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Raccord | Ø40mm |
Débit nominal | 270 m³/h |
Débit nominal | 4500 l/min |
Max. vide | -500 mbar |
Porosité | 3 µm |
Poids | 2 kg |
Famille de produit | VF |
Consignes de commande: STF 40 P 4.5 SSD
Le filtre à vide VF / STF / STF-D est livré prêt à être raccordé.
Pièces de rechange disponibles : cartouche filtrante de rechange
Accessoires disponibles : équerre de fixation