Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Filtre à poussière
Raccord | Ø75mm |
Version | Boîtier en piclon |
Débit nominal | 720 m³/h |
Porosité | 3 µm |
Équipement supplémentaire | Collier de bridage SSD |
Attribut | Valeur |
---|---|
B1 | 369 mm |
B2 | 214 mm |
d | 8,50 mm |
D | 264 mm |
D1 | 288 mm |
D2 | 75 mm |
D3 | 75 mm |
H | 335 mm |
L | 445 mm |
L1 | 829 mm |
L2 | 384 mm |
X1 | 280 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Raccord | Ø75mm |
Débit nominal | 720 m³/h |
Débit nominal | 12000 l/min |
Max. vide | -500 mbar |
Porosité | 3 µm |
Poids | 4 kg |
Famille de produit | VF |
Consignes de commande: STF 75 P 12.0 SSD
Le filtre à vide VF / STF / STF-D est livré prêt à être raccordé.
Pièces de rechange disponibles : cartouche filtrante de rechange
Accessoires disponibles : équerre de fixation