Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Filtre à poussière
Raccord | Ø100mm |
Version | Boîtier en piclon |
Débit nominal | 1 440 m³/h |
Porosité | 3 µm |
Équipement supplémentaire | Collier de bridage SSB |
Attribut | Valeur |
---|---|
B1 | 406 mm |
B2 | 193,50 mm |
d | 8,50 mm |
D | 321 mm |
D1 | 353 mm |
D2 | 100 mm |
D3 | 100 mm |
H | 382 mm |
L | 580,30 mm |
L1 | 1080 mm |
L2 | 500 mm |
X1 | 355 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Raccord | Ø100mm |
Débit nominal | 1440 m³/h |
Débit nominal | 24000 l/min |
Porosité | 3 µm |
Famille de produit | VF |
Consignes de commande: STF 100 P 24.0 SSB
Le filtre à vide VF / STF / STF-D est livré prêt à être raccordé.
Pièces de rechange disponibles : cartouche filtrante de rechange
Accessoires disponibles : équerre de fixation