Filtres à vide VF / STF / STF-D

  • Filtre à vide pour la protection des générateurs de vide grâce à un pré-filtrage de l’air
  • Utilisation en milieu poussiéreux avec un taux de séparation proche de 100 %

Nos points forts...

  • Large gamme de dimensions, performances échelonnées
  • Cartouches filtrantes remplaçables
  • Eléments filtrants à taux de séparation proche de 100 %
  • En option, avec surveillance de l’encrassement de la cartouche filtrante

Vos avantages...

  • A chaque générateur de vide, son filtre
  • Coûts réduits, conception écologique
  • La protection optimale contre l'encrassement et l'endommagement des générateurs de vide
  • Disponibilité maximale du système
 

Article dans la famille de produit Filtres à vide VF / STF / STF-D

 

  1. 1
  2. 2
STF 60 P 8.0
10.07.01.00384
Filtre à poussière
Raccord: Ø60mm
Version: Boîtier en piclon
Débit nominal: 480 m³/h
STF 75 P 8.0 SSD
10.07.01.00263
Filtre à poussière
Raccord: Ø75mm
Version: Boîtier en piclon
Débit nominal: 480 m³/h
Taille des pores: 3 µm
Equipement supplémentaire:
Collier de serrage SSD
STF 75 P 12 SSD
10.07.01.00399
Filtre à poussière
Raccord: Ø75mm
Version: Boîtier en piclon
Débit nominal: 720 m³/h
Taille des pores: 3 µm
Equipement supplémentaire:
Collier de serrage SSD
STF-D 75 P 8.0 F SSD
10.07.01.00265
Filtre à poussière (avec indicateur de pression)
Version: Boîtier en piclon
Raccord: Ø75mm
Débit nominal: 480 m³/h
Taille des pores: 3 µm
Fonction supplémentaire:
Filtre contrôle
Equipement supplémentaire:
Collier de serrage SSD
STF 100 P 15 SSB
10.07.01.00400
Filtre à poussière
Raccord: Ø100mm
Version: Boîtier en piclon
Débit nominal: 900 m³/h
Taille des pores: 3 µm
Equipement supplémentaire:
Collier de serrage SSB
STF 100 P 24 SSB
10.07.01.00401
Filtre à poussière
Raccord: Ø100mm
Version: Boîtier en piclon
Débit nominal: 1440 m³/h
Taille des pores: 3 µm
Equipement supplémentaire:
Collier de serrage SSB
STF 110 P 12 SSB
10.07.01.00360
Filtre à poussière
Raccord: Ø110mm
Version: Boîtier en piclon
Débit nominal: 720 m³/h
Taille des pores: 3 µm
Equipement supplémentaire:
Collier de serrage SSB

  1. 1
  2. 2