Répartiteurs de vide / d'air comprimé VTR

  • Répartition du vide dans des installations à plusieures ventouses et génération centralisée du vide
  • Répartition de l’air comprimé dans des installations à plusieurs générateurs du vide décentralisés

Nos points forts...

  • Sections de grande dimension, entrées et sorties connectées entre elles
  • Deux dimensions différentes
  • Dimensions compatibles avec accessoires optionnels

Vos avantages...

  • Réduit et optimise la restriction au flux
  • Permet une optimisation entre le temps d'évacuation et la restriction au flux
  • La solution appropriée pour une installation complète
 

Article dans la famille de produit Répartiteurs de vide / d'air comprimé VTR

 

VTR G1/4-IG 5xG1/8
10.09.03.00058
Répartiteur de vide / d'air comprimé
Entrée: G1/4"-F
Sorties: 5 x filetage G1/8"-F
Longueur L: 60 mm
Largeur B: 35 mm
Hauteur H: 20 mm
VTR G1/4-IG 9xG1/8
10.09.03.00056
Répartiteur de vide / d'air comprimé
Entrée: G1/4"-F
Sorties: 9 x filetage G1/8"-F
Longueur L: 90 mm
Largeur B: 35 mm
Hauteur H: 20 mm
VTR G3/8-IG 5xG1/4
10.09.03.00060
Répartiteur de vide / d'air comprimé
Entrée: G3/8"-F
Sorties: 5 x filetage G1/4"-F
Longueur L: 72 mm
Largeur B: 40 mm
Hauteur H: 25 mm
VTR G3/8-IG 9xG1/4
10.09.03.00054
Répartiteur de vide / d'air comprimé
Entrée: G3/8"-F
Sorties: 9 x filetage G1/4"-F
Longueur L: 116 mm
Largeur B: 40 mm
Hauteur H: 25 mm