Tuyaux et raccords

Tous les tuyaux et raccords nécessaires au montage d'un système de vide fonctionnel sont disponibles ici, notamment : tuyaux de vide, raccords filetés, bagues d'étanchéité et colliers de serrage.
 

Tuyaux de vide / d'air comprimé VSL

  • Diamètre extérieur / intérieur de 4/2 à 87/75
  • Matières : PA, PE, PU, PVC

Colliers de serrage SSB / SSD

  • Plage de serrage de diamètre 10 à 90 mm

Raccords filetés rapides

  • Raccordement fileté M5 à G1/2"
  • Matières : laiton nickelé

Accessoires pour raccords filetés

  • Raccordement fileté M5 à G1-1/2"
  • Matière : laiton nickelé

Modules de rotation DEF

  • Nombre de rotation : 21 à 3.500/min

Bagues d'étanchéité DR

  • Diamètre intérieur : 3,5 à 48 mm
  • Matière : PA