Accessoires pour raccords filetés

  • Ces accessoires pour raccords filetés sont utilisables dans tous les cas où il est nécessaire d’obturer, de diminuer, d’agrandir ou de prolonger des alésages filetés

Nos points forts...

  • Large gamme d'accessoires
  • Tous les accessoires sont en laiton avec un surfaçage nickelé

Vos avantages...

  • Tous les accessoires sont de la même marque
  • Grande longévité, réutilisables, grandes qualités optiques et mécaniques
 

Article dans la famille de produit Accessoires pour raccords filetés

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
DOP-NIP-S G1-AGx10
10.08.05.00137
Double insert avec pan intégré
Filetage G1: G1"-M
Longueur L: 10 mm
Matière: Laiton
Surface: nickelé
Diamètre nominal dn: 20 mm
RED-NIP-R G3/8-AG G1/4-AG AL
10.01.10.00182
Insert de réduction en forme de tube
Filetage G1: G3/8"-M
Filetage G2: G1/4"-M
Longueur L: 25 mm
Matière: Aluminium
RED-NIP-B G1/4-AG G1/8-AG AL
10.01.10.01307
Insert de réduction avec embase
Filetage G1: G1/4"-M
Filetage G2: G1/8"-M
Longueur L: 1.5 mm
Matière: Aluminium
RED-NIP-S G3/8-AG R3/8-AG MS
10.08.05.00091
Insert de réduction à six pans creux
Filetage G1: G3/8"-M
Filetage G2: R3/8"-M
Longueur L: 5 mm
Matière: Laiton
DOP-NIP-S G1/2-AGx6
10.08.05.00135
Double insert avec pan intégré
Filetage G1: G1/2"-M
Longueur L: 6 mm
Matière: Laiton
Surface: nickelé
Diamètre nominal dn: 12 mm
DOP-NIP-S G1/4-AGx5
10.08.05.00133
Double insert avec pan intégré
Filetage G1: G1/4"-M
Longueur L: 5 mm
Matière: Laiton
Surface: nickelé
Diamètre nominal dn: 7.6 mm
DOP-NIP-S G1/8-AGx5
10.08.05.00132
Double insert avec pan intégré
Filetage G1: G1/8"-M
Longueur L: 5 mm
Matière: Laiton
Surface: nickelé
Diamètre nominal dn: 4.6 mm
DOP-NIP-S G3/4-AGx8
10.08.05.00136
Double insert avec pan intégré
Filetage G1: G3/4"-M
Longueur L: 8 mm
Matière: Laiton
Surface: nickelé
Diamètre nominal dn: 15 mm
DOP-NIP-S G3/8-AGx5
10.08.05.00134
Double insert avec pan intégré
Filetage G1: G3/8"-M
Longueur L: 5 mm
Matière: Laiton
Surface: nickelé
Diamètre nominal dn: 11 mm
DOP-NIP-S M5-AGx4
10.08.05.00131
Double insert avec pan intégré
Filetage G1: M5-M
Longueur L: 4 mm
Matière: Laiton
Surface: nickelé
Diamètre nominal dn: 2.5 mm

  1. 1
  2. 2
  3. 3