Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Raccord de tuyau
Filetage G1 | G1-1/4"-M |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 38 mm |
Matière | Laiton |
Surface | nickelé |
Longueur L | 8 mm |
Diamètre nominal dn | 32,8 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 32,80 mm |
D | 38,20 mm |
G1 | G1-1/4"-M |
L | 8 mm |
L1 | 60 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 48 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matière | Laiton |
Poids | 218,70 g |
Consignes de commande: ST G1-1/4-AG 38 MS-V
Les accessoires pour les raccords sont livrés dans le modèle souhaité.