Bagues d'étanchéité DR

  • Etanchéité des inserts de connexion et autres éléments

Nos points forts...

  • Bagues d'étanchéité en polyamide PA
  • Fixation intégrée (Easy Fix) en option
  • Nombreux diamètres disponibles

Vos avantages...

  • Excellentes propriétés d'étanchéité
  • La bague d’étanchéité ne glisse pas lors de son montage/démontage
  • La solution appropriée pour une pose complète des tuyaux
 

Article dans la famille de produit Bagues d'étanchéité DR

 

  1. 1
  2. 2
DR M3x1 PA
10.07.08.00018
Joint d'étanchéité
pour: M3
Longueur L: 1 mm
Diamètre extérieur D: 6 mm
Diamètre intérieur d: 3.5 mm
Matière: Polyamide
DR M5x1.2 PA
10.07.08.00019
Joint d'étanchéité
pour: M5
Longueur L: 1.2 mm
Diamètre extérieur D: 8 mm
Diamètre intérieur d: 5 mm
Matière: Polyamide
DR G3/4x2 PA
10.07.08.00024
Joint d'étanchéité
pour: G3/4"
Longueur L: 2 mm
Diamètre extérieur D: 33 mm
Diamètre intérieur d: 27 mm
Matière: Polyamide
DR G1x2 PA
10.07.08.00025
Joint d'étanchéité
pour: G1"
Longueur L: 2 mm
Diamètre extérieur D: 39 mm
Diamètre intérieur d: 34 mm
Matière: Polyamide
DR G1-1/4x2 PA
10.07.08.00026
Joint d'étanchéité
pour: G1-1/4"
Longueur L: 2 mm
Diamètre extérieur D: 49 mm
Diamètre intérieur d: 42 mm
Matière: Polyamide
DR G1-1/2x2 PA
10.07.08.00027
Joint d'étanchéité
pour: G1-1/2"
Longueur L: 2 mm
Diamètre extérieur D: 55 mm
Diamètre intérieur d: 48 mm
Matière: Polyamide
DR G1/8x1.5 PA
10.07.08.00020
Joint d'étanchéité
pour: G1/8"
Longueur L: 1.5 mm
Diamètre extérieur D: 15 mm
Diamètre intérieur d: 10 mm
Matière: Polyamide
DR G1/4x1.5 PA
10.07.08.00021
Joint d'étanchéité
pour: G1/4"
Longueur L: 1.5 mm
Diamètre extérieur D: 18 mm
Diamètre intérieur d: 13.5 mm
Matière: Polyamide
DR G3/8x2 PA
10.07.08.00022
Joint d'étanchéité
pour: G3/8"
Longueur L: 2 mm
Diamètre extérieur D: 22 mm
Diamètre intérieur d: 17 mm
Matière: Polyamide
DR G1/2x1.5 PA
10.07.08.00023
Joint d'étanchéité
pour: G1/2"
Longueur L: 1.5 mm
Diamètre extérieur D: 26 mm
Diamètre intérieur d: 21.5 mm
Matière: Polyamide

  1. 1
  2. 2