Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Joint d'étanchéité
pour | G1/8 |
Diamètre extérieur D | 13,8 mm |
Diamètre intérieur d | 10,2 mm |
Matière | Aluminium |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 10,20 mm |
D | 13,80 mm |
L | 1,50 mm |
pour | G1/8 |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matière | Aluminium |
Famille de produit | DR |
Consignes de commande: DR G1/8 13.8/10.2x1.5 AL
La bague d’étanchéité est livré en diamètre souhaité.