Colliers de serrage SSB / SSD

  • Collier SSB pour fixer les tuyaux lisses
  • Collier SSD pour fixer les tuyaux renforcés

Nos points forts...

  • Colliers de serrage jusqu'à diamètre utile de 84 mm
  • Grande force de serrage grâce à la broche filetée

Vos avantages...

  • Convient à tous les tuyaux de vide proposés
  • Tenue sûre pour tous les tuyaux de vide, même avec câble spiralé
 

Article dans la famille de produit Colliers de serrage SSB / SSD

 

  1. 1
  2. 2
SSB 10-16 ST-VZ
10.07.10.00001
Collier de serrage pour le blocage de tuyaux lisses
Portée d'étendue: 10,0 ... 16,0 mm
Matière: Acier galvanisé.
SSB 16-27 ST-VZ
10.07.10.00002
Collier de serrage pour le blocage de tuyaux lisses
Portée d'étendue: 16,0 ... 27,0 mm
Matière: Acier galvanisé.
SSB 20-32 ST-VZ
10.07.10.00003
Collier de serrage pour le blocage de tuyaux lisses
Portée d'étendue: 20,0 ... 32,0 mm
Matière: Acier galvanisé.
SSB 32-50 ST-VZ
10.07.10.00004
Collier de serrage pour le blocage de tuyaux lisses
Portée d'étendue: 32,0 ... 50,0 mm
Matière: Acier galvanisé.
SSB 40-60 ST-VZ
10.07.10.00005
Collier de serrage pour le blocage de tuyaux lisses
Portée d'étendue: 40,0 ... 60,0 mm
Matière: Acier galvanisé.
SSB 60-80 ST-VZ
10.07.10.00006
Collier de serrage pour le blocage de tuyaux lisses
Portée d'étendue: 60,0 ... 80,0 mm
Matière: Acier galvanisé.
SSD 24-27 ST-VZ
10.07.10.00086
Collier de serrage pour le blocage de tuyaux renforcés
Portée d'étendue: 24,0 ... 27,0 mm
Matière: Acier
Surface: galvanisé
SSD 28-32 ST-VZ
10.07.10.00087
Collier de serrage pour le blocage de tuyaux renforcés
Portée d'étendue: 28,0 ... 32,0 mm
Matière: Acier
Surface: galvanisé
SSD 35-40 ST-VZ
10.07.10.00018
Collier de serrage pour le blocage de tuyaux renforcés
Portée d'étendue: 35,0 ... 40,0 mm
Matière: Acier
Surface: galvanisé
SSD 38-43 ST-VZ
10.07.10.00019
Collier de serrage pour le blocage de tuyaux renforcés
Portée d'étendue: 38,0 ... 43,0 mm
Matière: Acier
Surface: galvanisé

  1. 1
  2. 2