Dispositifs de rotation DEF

  • Alimentation en air comprimé ou en vide d’éléments de machines à régime rapide ou de systèmes de préhension rotatifs

Nos points forts...

  • Unité de rotation pour les éléments de machines tournants
  • Modèle en aluminium très résistant et acier

Vos avantages...

  • Alimentation en vide et en air comprimé, même pour les éléments de machine ou préhenseurs rapides
  • Grande longévité, sans entretien
 

Article dans la famille de produit Dispositifs de rotation DEF

 

DEF GE 21
10.07.03.00005
Dispositif de rotation pour les éléments de machines tournants, sans entretien
Filetage 1 (tournant): G3/8"-M
Version fitting: Droit
Vitesse de rotation (max): 21 1/min
DEF W 21
10.07.03.00006
Dispositif de rotation pour les éléments de machines tournants, sans entretien
Filetage 1 (tournant): G3/8"-M
Version fitting: Coudé
Vitesse de rotation (max): 21 1/min
DEF R 250
10.07.03.00001
Dispositif de rotation pour les éléments de machines tournants, sans entretien
Filetage 1 (tournant): M16x2-M
Filetage 2 (fixe): R1/4"-F
Version fitting: Fil droit
Vitesse de rotation (max): 250 1/min
DEF L 3500
10.07.03.00003
Dispositif de rotation pour les éléments de machines tournants, sans entretien
Filetage 1 (tournant): G1/4"-M
Filetage 2 (fixe): R1/4"-F
Version fitting: Fil à gauche
Vitesse de rotation (max): 3500 1/min
DEF R 3500
10.07.03.00002
Dispositif de rotation pour les éléments de machines tournants, sans entretien
Filetage 1 (tournant): G1/4"-M
Filetage 2 (fixe): R1/4"-F
Version fitting: Fil droit
Vitesse de rotation (max): 3500 1/min