Raccords filetés rapides

  • Raccord fileté rapide pour le raccord de tuyaux lisses rapide et sans outils
  • Utilisation comme raccord dans les systèmes de vide
  • Utilisable avec tuyaux conformes à CETOP RP 54 P

Nos points forts...

  • Raccords rapides avec pince de bridage intégrée
  • Blocage extérieur des flexibles
  • Étanchéité et diamètre de passage adapté
  • Boîtier et pince de bridage en laiton nickelé

Vos avantages...

  • Montage et démontage sûrs, rapides et sans outil de tous les flexibles lisses
  • Aucun rétrécissement de section, conservation du plein débit
  • Gamme de produits spécialement conçue pour les applications de vide
  • Adapté aux conditions ambiantes les plus dures, grande longévité, utilisations multiples
 

Article dans la famille de produit Raccords filetés rapides

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
STV-GE M5-AG 4
10.08.02.00200
Raccord fileté rapide droit
Filetage G1: M5-M
Diamètre extérieur du tuyau: 4 mm
Matière: Laiton
Surface: nickelé
Temp. secondaire: -20 ... 80 °C
STV-GE M5-AG 6
10.08.02.00201
Raccord fileté rapide droit
Filetage G1: M5-M
Diamètre extérieur du tuyau: 6 mm
Matière: Laiton
Surface: nickelé
Temp. secondaire: -20 ... 80 °C
STV-GE M5-AG 6 HT
10.08.02.00396
Raccord fileté rapide droit
Filetage G1: M5-M
Diamètre extérieur du tuyau: 6 mm
Matière: Laiton
Surface: nickelé
Temp. secondaire: -50 ... 200 °C
Type: HT
STV-GE G1/8-AG 4
10.08.02.00202
Raccord fileté rapide droit
Filetage G1: G1/8"-M
Diamètre extérieur du tuyau: 4 mm
Matière: Laiton
Surface: nickelé
Temp. secondaire: -20 ... 80 °C
STV-GE G1/8-AG 6
10.08.02.00204
Raccord fileté rapide droit
Filetage G1: G1/8"-M
Diamètre extérieur du tuyau: 6 mm
Matière: Laiton
Surface: nickelé
Temp. secondaire: -20 ... 80 °C
STV-GE G1/8-AG 6 HT
10.08.02.00389
Raccord fileté rapide droit
Filetage G1: G1/8"-M
Diamètre extérieur du tuyau: 6 mm
Matière: Laiton
Surface: nickelé
Temp. secondaire: -50 ... 200 °C
Type: HT
STV-GE G1/8-AG 8
10.08.02.00206
Raccord fileté rapide droit
Filetage G1: G1/8"-M
Diamètre extérieur du tuyau: 8 mm
Matière: Laiton
Surface: nickelé
STV-GE G1/4-AG 4
10.08.02.00203
Raccord fileté rapide droit
Filetage G1: G1/4"-M
Diamètre extérieur du tuyau: 4 mm
Matière: Laiton
Surface: nickelé
Temp. secondaire: -20 ... 80 °C
STV-GE G1/4-AG 6
10.08.02.00205
Raccord fileté rapide droit
Filetage G1: G1/4"-M
Diamètre extérieur du tuyau: 6 mm
Matière: Laiton
Surface: nickelé
Temp. secondaire: -20 ... 80 °C
STV-GE G1/4-AG 8
10.08.02.00207
Raccord fileté rapide droit
Filetage G1: G1/4"-M
Diamètre extérieur du tuyau: 8 mm
Matière: Laiton
Surface: nickelé
Temp. secondaire: -20 ... 80 °C

  1. 1
  2. 2
  3. 3