STV-W M5-AG 6 HT

Réf. article: 10.08.02.00397

Raccord fileté rapide coudé et pivotant

Filetage G1M5-M
Diamètre extérieur du tuyau6 mm
MatièreLaiton
Température de travail-50 ... 200 °C
Longueur L22,5 mm
STV-W M5-AG 6 HT
Attribut Valeur
d 6 mm
G1 M5-M
D1 11,60 mm
H 11,70 mm
H1 17,30 mm
L 22,50 mm
L1 28,50 mm
LG1 5,50 mm
SW1 13 mm
SW3 12 mm
Attribut Valeur
Type de tuyau Tuyau D = 6 d = 4
Type de tuyau 6-4
Matière Laiton
Plage de pression (press. de service) -0,95 ... 24,00 bar
Température de travail -50 ... 200 °C
Poids 22 g
Famille de produit STV

Consignes de commande: STV-W M5-AG 6 HT

Les raccords enfichables sont livrés dans la version souhaitée.