Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Connexion T
Diamètre extérieur du tuyau | 10 mm |
Matière | Laiton |
Température de travail | -20 ... 80 °C |
Longueur L | 55,5 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 10 mm |
D1 | 16,70 mm |
H | 27,70 mm |
H1 | 36 mm |
L | 55,50 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Type de tuyau | Tuyau D = 10 d = 7 |
Type de tuyau | 10-7 |
Matière | Laiton |
Plage de pression (press. de service) | -0,95 ... 15,00 bar |
Température de travail | -20 ... 80 °C |
Poids | 59 g |
Famille de produit | STV |
Consignes de commande: SVB-T 10
Les raccords enfichables sont livrés dans la version souhaitée.